L'élément de douche de plain-pied présente trois innovations qui apportent une réelle valeur ajoutée tant sur le plan visuel que pratique : un caniveau d'évacuation juste à côté du mur, une pente complètement continue jusqu'au caniveau et une adaptation plus flexible à la situation de la pièce.
Le nouveau Fundo Riolito neo est disponible non seulement en plusieurs formats, mais a également l'option de drains à canaux courts ou longs. Le caniveau plus court donne plus de flexibilité sur place pour couper les éléments de plancher à une taille personnalisée.
Quelle que soit la version que vous choisissez, vous pouvez compter à 100 % sur les avantages uniques de ce système avec les bons drains et un système de profil complet adapté au drain.
Grâce à un nouveau caniveau ovale plus fin, le caniveau du nouveau Fundo Riolito neo peut être placé encore plus près du mur. Dans ce cas également, les carreaux de grand format peuvent être posés de manière presque transparente.
Le réglage en hauteur du caniveau est intégré directement dans le couvercle du caniveau. Un nouveau développement qui, entre autres, facilite le nettoyage.
De plus, l'installation du nouveau Fundo Riolito neo est tout aussi simple et sûre que l'installation de la gamme originale Fundo Riolito.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |