Publier vos produits
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Traduit par Google,

    Nos rampes complètes sont fabriquées à partir de caillebotis, y compris les garde-corps, les limons et les pieds de support requis. Ils sont basés sur une conception simple et robuste en acier trempé à chaud, ce qui ajoute à la stabilité et à la longue durée de vie. Grâce aux composants standard stockés, nous garantissons des délais de livraison courts. Disponible en deux conceptions de garde-corps, Standard et Round Bar. Marquage contrasté disponible en option. Nous gardons également en stock une gamme de rampes pour fauteuils roulants.

    Spécification
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ramp_industry_1run
    • Famille de produitsRamp
    • Groupe de produitsWheelchair ramp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Rampes
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Numéro OmniClass23-17 23 11
    • Titre OmniClassRamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe