Publier vos produits
Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail

4.2 sur 5 étoiles4.2(10 Avis)
Traduit par Google,

Weland fabrique des escaliers à volée droite stables, sûrs et faciles à installer de haute qualité. Les escaliers sont en acier et ne comportent qu'un petit nombre de composants principaux. Les marches d'escalier et les garde-corps sont disponibles dans un certain nombre de modèles différents, mais les marches d'escalier sont généralement constituées de caillebotis avec un bord avant de sécurité.

Spécification
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other width: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm
    All material is hot-dip galvanised

Spécifications techniques
  • Réference unique.st-stair_last_step_floor_level_in
  • Famille de produitsStraight stairs
  • Groupe de produitsEscape and industry
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
  • Classification IFCMarche
  • Code Uniclass 2015EF_35_10
  • Description de l'Uniclass 2015Stairs
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Numéro OmniClass23-17 23 17
  • Titre OmniClassStairs

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède