Publier vos produits
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
    WESTGATE

    LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles

    Traduit par Google,

    Avec sa silhouette raffinée conçue pour les espaces urbains modernes, la série LFXU apporte une présence architecturale et une optique de précision aux environnements où design et performance sont tout aussi essentiels. Offrant une efficacité de 150 lm/W, une distribution de type V, une construction étanche IP66 et un système de fixation universel pour poteaux carrés et ronds de 10 cm, la série LFXU est plébiscitée pour l'éclairage des rues urbaines haut de gamme, des centres-villes, des entrées et boulevards de quartiers résidentiels et à usage mixte, des complexes résidentiels de luxe, des campus d'entreprises et de bureaux de catégorie A, des campus universitaires et institutionnels, des centres commerciaux et quartiers résidentiels de prestige, des accès hôteliers et des complexes touristiques, ainsi que des parcs et places publiques emblématiques. Elle offre ainsi la pureté des formes, la maîtrise de la lumière et la fiabilité que les prescripteurs exigent aujourd'hui de leurs luminaires sur poteau.

    Spécification
    • Technical Specification

      • Voltage: 100-277V AC 50/60Hz
      • Wattage: 25W/50W/75W/90W/100W/150W
      • Power Factor: 0.9
      • THD<20%
      • Efficacy: 150LM/W
      • AL1060 Aluminum Hosing, Outdoor Powder Coating
      • EPA Rating: 3.25 sq. ft.
      • 20” (1.5FT) Power Cable
      • 10° Wedge Mounting Adaptor is included with each Fixture
      • 10KV Lightning Surge Protection
      • Photocell Included (With Disconnect Switch)
      • Sensor-Ready: Single Audio-Jack Socket Pre-Installed. See Motion Sensor Accessories
      • Aluminum LED board: High Conductive, Waterproof, Aging Resistance, Salt Resistance
      • Operating Temperature: -40°F~104°F
      • IP Rating: IP66, Suitable for Wet Locations
      • 7-Year Warranty
      • Multi CCT and Power: Selectable Switch Inside Of The Fixture
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Lens: High Light Transmittance PC, anti-UV and Fire Resistant
      • LED: Lumileds 2835
      • Total Lumens: 11250LM-22500LM Max.
      • Color Temperature: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering index: >70
      • Beam Angle: Type V (150° X 150°)
      • Lifespan: 70000 Hrs.



        Spécifications techniques
        • Réference unique.LXFU-SERIES
        • Famille de produitsExterior Lighting
        • Groupe de produitsArea Lights
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-11-10
        • Numéro d'édition1
        Classification
        • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
        • Classification IFCDispositif d'éclairage
        • Code Uniclass 2015EF_70_80
        • Description de l'Uniclass 2015Lighting
        • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
        • Numéro OmniClass23-35 47 11
        • Titre OmniClassLighting Fixtures

        Disponibilité de la région

        Amérique du Nord