Publier vos produits
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
    WESTGATE

    BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System

    Traduit par Google,
    BOL-G5-SOLAR - Système de bornes modulaires modernes G5 Solar Westgate

    Applications

    Les bornes sont conçues pour les allées piétonnes, les entrées, les voies d'accès et autres applications d'éclairage de petites surfaces où une faible hauteur de montage est souhaitable.

      Spécification
      • Technical Specs

        • Wattage: 4W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 150 LPW
        • Battery Charge Time To Full Level: 6 to 12 Hours Depending On The Sunlight Quality, See The Map On Page 3
        • Battery Type: Ternary Lithium
        • Battery Life: More Than 2000 Cycles (2000/365days=5.47 Years) With Overcharge and Over-Discharge Protection
        • Operation On Full Charge: 5 hrs. Depending On The Sunlight Quality
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Mounting Accessories & Anchor Bolts Included (7-1/2” long)
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Lumens: 600LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Spécifications techniques
      • Réference unique.BOL-G5-SOLAR-SERIES
      • Famille de produitsExterior Lighting
      • Groupe de produitsSolar Bollard Luminaires
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)21.46
      • Largeur (pouces)9.06
      • Profondeur (pouces)5.24
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondairePolycarbonate
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
      • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures