Publier vos produits
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
    Wibe Group

    Cable Tray System | Stago KG281

    Traduit par Google,

    Stago KG281 est un système de chemin de câbles design qui allie un acheminement fonctionnel des câbles à une esthétique épurée et architecturale. Ce système est conçu pour les installations apparentes dans les bâtiments commerciaux tels que les bureaux, les espaces de vente et les espaces publics.

    Le KG281 est disponible en noir industriel (RAL 9005) et en blanc moderne (RAL 9010 / RAL 9016) , et peut être fourni dans n'importe quelle couleur RAL personnalisée pour s'harmoniser avec l'intérieur. Le système complet comprend les chemins de câbles, les raccords, les couvercles, les éléments de suspension et les accessoires, garantissant une esthétique cohérente et une installation rapide tout au long du projet.

    Optimisé pour les classes de corrosion C1 et C2 , le KG281 convient aux environnements intérieurs et légèrement exposés où l'esthétique et la fonctionnalité sont tout aussi importantes.

    Spécification
      • System type: Cable tray system
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Installation concept: Modular system with screwless fixation and form pieces
      • System widths: 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 330 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Accessories: Universal accessories and modular components available
      • Customization: System can be configured with multiple tray types, fittings and accessories
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STAGO-KG281
    • Famille de produitsCable Trays
    • Groupe de produitsPre-Galvanized Solution
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCRaccord pour porte-câbles
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays