Publier vos produits
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

Traduit par Google,
Le brise-vide à pression résistant aux déversements Zurn Wilkins 460XL offre une protection élevée contre les risques de siphonage. Les déversements au démarrage sont soit éliminés, soit considérablement réduits par rapport aux casse-vide à pression standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-460xl
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsPressure Vacuum Breaker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves