Publier vos produits
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Spot rond encastrable en aluminium ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; outil de montage spécial pour faciliter la mise en place du boîtier sans rebord proposé comme accessoire ; pour encastr. sans bord en plafond placoplâtre ; insert d'éclairage peinturable ; joint creux entre l’insert et le kit de montage, enduisible en option ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d’éclairage verticales homogènes ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; plafond harmonieux par luminaire en retrait ; surface de diffusion réduite (Ø 13 mm seulement) ; pas d'ombres multiples ; LED à haut rend. énerg. - excellent rendu coul.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-13
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)51
    • Largeur (mm)26
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)