Publier vos produits
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 square

    Spot cylindrique en aluminium ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; précision de caractéristique de rayonnement avec divers angles de diffusion ; caractéristiques de rayonnement symétriquess ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; protection Hot Plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TARO_32_downlight_MOVE_IT_10_square
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-13
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)49
    • Largeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (21)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (29)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (36)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)