Préfabriqué, cristallin, imperméabilisation du béton, béton imperméable, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol, pigment d'oxyde rouge, préfabriqué
Toutes les variantes de la série Admix C contiennent la même quantité de produits chimiques réactifs aux doses prescrites et offrent les mêmes caractéristiques de performance d'imperméabilisation et de durabilité.
Xypex Admix est mélangé au mélange de béton au moment du dosage pour imperméabiliser et protéger le béton dès le départ. Il surpasse les autres méthodes en raison de sa capacité unique à devenir une partie intégrante de la matrice concrète. L' Admix C-Series a été spécialement formulé pour répondre aux différentes conditions de projet et de température.
Admix C-1000 Rouge a été spécialement formulé pour les conceptions de mélanges de béton où une prise normale ou légèrement retardée est souhaitée et pour fournir aux producteurs de béton préfabriqué l'imperméabilisation et la protection cristallines Xypex uniques, ainsi qu'un pigment d'oxyde rouge pour identifier clairement le béton traité avec le Admix Xypex .
Reportez-vous aux sections pertinentes de cette fiche technique ou consultez le service technique de Xypex pour obtenir de l'aide dans la détermination du dosage approprié et pour de plus amples informations concernant la résistance chimique améliorée, les performances optimales du béton (par exemple, temps de prise, résistance à la compression) ou la satisfaction des exigences spécifiques. et les conditions de votre projet.
Pour faciliter l'utilisation, Xypex Admix C-1000 Rouge est emballé dans des seaux de 20 lb (9,1 kg) et des sacs en papier de 37 lb (16,8 kg). Pour des projets spécifiques, contactez Xypex pour la disponibilité d'emballages de taille personnalisée.
Recommandé pour:
Avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |