Le son change tout
Un concert. Un événement. Un coup de basse. Souvent, la trajectoire de votre groupe, de votre marque, de votre entreprise ou de votre carrière se résume à un seul moment charnière qui change tout. Lorsque ce moment arrive, vous devez être certain que votre public ressent toute la palette de votre expression et la passion intense de votre performance. La série DXR mk3 perpétue l'héritage de puissance et de qualité sonore exceptionnel de l'une des gammes d'enceintes les plus prestigieuses de Yamaha, offrant une puissance accrue, une flexibilité remarquable et la fiabilité sur laquelle comptent les professionnels du monde entier pour leurs prestations les plus importantes. De la sélection rigoureuse des composants haut de gamme au développement de fonctionnalités DSP intelligentes et performantes, chaque aspect de la conception de la DXR mk3 offre aux utilisateurs les capacités et la confiance nécessaires pour ces moments cruciaux où le son fait toute la différence.
Amélioration significative des performances acoustiques
- Haut-parleurs LF/HF haute durabilité exclusifs Yamaha
- Directivité haute fréquence améliorée et réponse basse fréquence optimisée
- Boîtier moulé léger et haute performance
Puissance et traitement numérique du signal haute performance qui libère le véritable potentiel sonore
- Panneau LCD et encodeur haute visibilité et conviviaux
- Traitement numérique du signal avancé pour le traitement sophistiqué des signaux
- Amplificateur haute puissance de classe D de 2000 W
- Routage des entrées complet et polyvalent avec audio Bluetooth®
Caractéristiques de l'enceinte amplifiée DXR12 mk3
- Haut-parleurs exclusifs haute durabilité de 12" LF + 1,75" HF
- Le pavillon de grand diamètre assure un contrôle de la directivité sur une large gamme de fréquences.
- Le positionnement optimisé des ports réduit les effets des ondes stationnaires
- Boîtier léger et performant, moulé par injection, avec une conception symétrique et fonctionnelle
- Amplificateur de classe D de 2000 W nouvellement développé
- Le réglage FIR-X™ assure un filtrage FIR et une égalisation corrective, minimisant ainsi la distorsion de phase.
- La technologie Drive Motion Calibration™ corrige le mouvement du haut-parleur de graves, produisant un son basse fréquence plus linéaire et d'une grande fiabilité.
- Modes DSP adaptés à des configurations ou applications spécifiques. En particulier, les modes FOH/MAIN et MONITOR disposent d'une fonction de réglage automatique « AUTO V/H POSITION ».
- Peut être contrôlé à distance via un appareil iOS ou Android grâce à l'application dédiée D-Remote.
- Compatible avec la diffusion audio via Bluetooth®
- Le suppresseur de Larsen intelligent élimine automatiquement les Larsens indésirables
- Le support en U UB-DXRDHR12A (en option) permet une utilisation verticale ou horizontale.
- La housse de protection optionnelle SPCVR-DXR123 protège les haut-parleurs des contraintes liées au transport du matériel, au stockage prolongé ou aux performances en extérieur.
- Points d'ancrage pour utilisation avec boulons à œil
- Les supports de poteau à double angle offrent une inclinaison vers le bas de 0° ou de -7°.