Publier vos produits
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Archivé

    CLAIRE Sideboard

    4.8 sur 5 étoiles4.8(20 Avis)
    Enfilade 4 portes avec 2 étagères réglables. Cadre extérieur en chêne massif, portes laquées avec encadrement en acier inoxydable doré brossé et pieds en fer. Intérieur en texture imitation cuir
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CLA803
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSideboard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)135
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sideboards
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 13
    • Titre OmniClassResidential Sideboards
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings