Publier vos produits
Meuble d'appui
ZAGAS
Archivé

Meuble d'appui

Meuble d’appui 2 portes avec 4 étagères réglables. Cadre extérieur en chêne massif, portes laquées avec encadrement en acier inoxydable doré brossé et pieds en fer. Intérieur en texture imitation cuir.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLA805
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsStorage Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1510
  • Largeur (mm)1100
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 17
  • Titre OmniClassResidential Storage Units
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings