Publier vos produits
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
    Zennio

    Z50 Color capacitive touch panel 5"

    Traduit par Google,

    Panneau tactile capacitif couleur de 5 pouces (12,7 cm) en mode portrait ou paysage, d'une résolution de 480 x 854 pixels, offrant un contrôle total de l'installation grâce à ses 12 pages entièrement personnalisables, tout en conservant une esthétique minimaliste. Il dispose de 2 entrées analogiques-numériques, d'une sonde de température interne et de 2 thermostats indépendants. Un capteur de proximité permet un démarrage rapide et la désactivation de l'économiseur d'écran (si configuré). Enfin, des ports USB et Ethernet sont intégrés pour la mise à jour du programme.
    Installation dans un boîtier arrière aux normes européennes/britanniques.

    Les fonctionnalités avancées peuvent être activées avec les licences suivantes :

    • Licence de contrôle à distance – Contrôle à distance via une application mobile ou un navigateur Web :
      • Réf. 8500006 – Licence virtuelle
      • Réf. ZLIC70RCBX – Licence de boîte
    • Licence d'interphone vidéo – Intégration avec les systèmes d'interphone vidéo :
      • Réf. 8500007 – Licence virtuelle
      • Réf. ZLIC70VPBX – Licence de boîtier
    • Licence ZenVoice – Licence de commande vocale. Une licence de contrôle à distance est requise (Réf. ZLIC70RCBX/8500006) :
      • Réf. 8500008 – Licence virtuelle
      • Réf. ZLICZVBX – Licence de boîte

    Disponible en blanc, anthracite, argent et champagne.

    Accessoires : sonde de température et détecteur de mouvement.

    Spécification
    • Technical specifications

      Display5" capacitive, 480x854 px, 16M colors
      Thermostats2 independent
      Inputs2 analog/digital
      Power supply24-29 VDC (external)
      ConnectivityKNX TP, Ethernet, Micro-USB
      Proximity sensorYes
      Luminosity sensorYes
      LoudspeakersYes
      MicrophoneYes
      Dimensions142.1 x 85.5 x 35 mm (protrudes 12 mm from the wall)
      Weight0.167 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationFlush mount on back box
      Operating temperature5 to 45°C
      ProtectionIP20
      Compatible licensesRemote control, voice control, video intercom
      Accessories includedZACETH, ref. 9900047
    Spécifications techniques
    • Réference unique.z50
    • Famille de produitsTouchscreens and switches
    • Groupe de produitsTouch panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85.5
    • Largeur (mm)142.1
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 00
    • Titre OmniClassElectrical Switches