Publier vos produits
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

Traduit par Google,
En collaboration avec la célèbre marque de meubles Blå Station, Zero a fourni à son système de canapé Bob un luminaire qui porte ses contours vers de nouveaux sommets tout en étant ancré dans le dossier. Zero propose également une version lampadaire sur pied et une suspension au même caractère sympathique et rond. Une LED à intensité variable derrière un écran anti-éblouissement convexe fournit un éclairage intime et masqué ; disponible en noir ou blanc standard. LED 10W/3000K.
Spécification
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bob_pend
  • Famille de produitsBob
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord