Publier vos produits
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    Traduit par Google,

    Raccord caténaire City Globe.
    Aluminium peint et métal. Noir RAL 9005. Autres couleurs sur demande. Abat-jour extérieur en
    polycarbonate grisé. Abat-jour intérieur en verre craquelé ou verre opale ouvert.

    Spécification
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CityGlobeCatenary
    • Famille de produitsCity Globe
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)7.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord