Publier vos produits
Compose wall
Compose wall
Compose wall
Compose wall
    ZERO

    Compose wall

    Traduit par Google,

    Les nouveaux venus de 2023 dans la famille Compose sont des lampadaires et des lampes de table, des appliques murales et une version plus grande de l'abat-jour en métal. Ceux-ci complètent la famille Compose et offrent une large gamme d'options. Compose est réputé pour sa multitude d'expressions, grâce à ses options polyvalentes. L'objectif est de proposer un appareil qui ressemble plus à un outil, ou un instrument, à partir duquel la plus belle musique peut être composée. Let´s Compose!

    Spécification
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL 1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch. Other colours on request.


      LED info

      Including dimmable LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.


      Installation

      On wall.


      Connection

      Terminal block 3x2,5mm2.


      Design

      Jens Fager 2023.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.compose-wall
    • Famille de produitsCompose
    • Groupe de produitsWall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord