Publier vos produits
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Applique murale en aluminium peint et acier
    Spécification
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Convex_wall_fixture
    • Famille de produitsConvex
    • Groupe de produitsWall fixture
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord