Publier vos produits
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
    ZERO

    Landscape - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    L'idée de transformer des environnements associés à des lignes droites et des structures répétitives, a été le point de départ lors de la conception de la suspension Landscape. Inspiré par l'absence de linéarité dans le sans restriction
    nature, nous avons extrait la silhouette de chaînes de montagnes lointaines. A la rencontre de plusieurs luminaires, on distingue des pics et des vallées, comme un paysage vallonné. Utilisez-le seul comme pendentif Signum, ou
    créer une silhouette continue.

    Spécification
    • Finish
      Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, alugrey , blue metallic or purple
      metallic. Diffuser in microprisma. 60% uplight & 40% downlight. Other colours on
      request. UGR <19. Bracket to connect several fixtures available as accessory.
      DALI, SwitchDim as standard.
      LED info
      System power: 50W, 93W. Luminaire Luminous Flux: 4140LM, 4456LM, 5210LM,
      6685LM. CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. L90 >100.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m transparent cable and wire.
      Connection
      Terminal-block 5x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Landscape
    • Famille de produitsLandscape
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)1156
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord