Notre modèle 912 est un système d'éjection d'eaux usées préassemblé, fourni avec tous les composants essentiels à l'installation. Conçu pour une installation extérieure, il est idéal pour ceux qui souhaitent installer un système d'éjection d'eaux usées prêt à l'emploi. L'achat d'un système prêt à l'emploi réduit les erreurs d'installation tout en minimisant les coûts.
L'éjecteur d'eaux usées modèle 912 est conçu pour une installation enfouie au niveau du sol. Ce modèle étant destiné à une utilisation extérieure, toutes les canalisations passent par le côté du bassin. Le couvercle d'accès est la seule partie visible après l'installation.
L'ensemble est livré préassemblé dans un bassin en mousse de polyéthylène structurée (PSF) de 45,7 cm x 76,2 cm (18 po x 30 po). Il comprend notre pompe d'assainissement automatique modèle 264. Ce modèle développe 4/10 CV. La conception de sa turbine vortex lui permet de passer des particules solides sphériques de 5 cm (2 po), limitant ainsi les risques de colmatage et d'arrêts intempestifs.
Le bassin est livré avec un tuyau d'évacuation en PVC de 5 cm (2 po) muni d'un orifice d'évacuation pré-percé de 9,5 mm (3/16 po) pour éviter les blocages de la pompe. Le couvercle du bassin est équipé d'un joint pour le cordon électrique de la pompe et d'un orifice d'aération pré-percé de 5 cm (2 po). Le couvercle est scellé avant expédition. Le raccord d'entrée de 10 cm (4 po) pré-plombé permet un raccordement rapide au tout-à-l'égout.
Chaque bassin est rempli de billes d'emballage écologiques avant expédition afin de garantir la stabilité du produit pendant le transport. Le matériau d'emballage est hydrosoluble et disparaîtra dès la première utilisation.
Prêt à l'emploi, installation rapide et facile !
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |