Notre pompe d'assainissement modèle G651 est conçue pour le transfert des eaux souterraines, des eaux usées brutes ou des effluents dans les applications d'évacuation des eaux usées ou pluviales. La G651 de 5 CV est une pompe non automatique nécessitant un panneau de commande et un interrupteur à flotteur pour fonctionner, permettant un accès complet au réglage des points de marche et d'arrêt sur site. Cela permet à la pompe d'exploiter pleinement les capacités des bassins de grande taille.
La turbine semi-ouverte de la pompe lui permet de faire passer des particules solides sphériques de 2-1/2 pouces. Le jeu de la turbine par rapport au corps de la pompe permet à l'eau et aux particules solides de circuler librement dans la pompe.
Le carter moteur, le corps de pompe et la base du modèle 651 sont tous en fonte. L'étiquette d'identification et la visserie de la pompe sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit la résistance de votre pompe aux applications les plus exigeantes.
Chaque pompe est immergée dans l'eau et auditée pour garantir qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |