Notre pompe à effluents non automatique modèle E186 est conçue pour l'évacuation des effluents ou des eaux souterraines dans les fosses septiques ou les applications de traitement des effluents. La E186 de 1,5 CV est une pompe à effluents fiable et éprouvée. Son fonctionnement nécessite un interrupteur à flotteur intégré ou un panneau de commande. Chaque option permet de régler le point de marche/arrêt de la pompe sur site. Idéal pour les applications avec puisard profond ou réservoir de pompage.
La turbine vortex de la pompe lui permet de passer des particules solides sphériques de 19 mm (3/4 po). Le jeu de la turbine par rapport au corps de la pompe permet à l'eau et aux particules solides de circuler librement dans la pompe. Cette combinaison de caractéristiques réduit les risques de colmatage et d'arrêt de la pompe.
Le carter moteur, le corps de pompe et la base du modèle 186 sont en fonte. L'étiquette d'identification, la poignée et la visserie de la pompe sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit que le modèle 186 résiste aux applications d'éjection des eaux usées les plus exigeantes.
Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |