Notre pompe d'assainissement modèle N270 est conçue pour l'évacuation des eaux usées brutes ou des effluents des installations d'assainissement résidentiel ou des fosses septiques. De qualité professionnelle, le modèle 270 de 1 CV est reconnu pour sa fiabilité. La N270 est une pompe non automatique nécessitant un interrupteur à flotteur intégré ou un panneau de commande. Chaque option permet de régler le point de marche/arrêt de la pompe sur site. Cette solution est idéale pour les applications avec un puisard profond ou un réservoir de pompage.
Le carter moteur et le carter de pompe du modèle 270 sont en fonte. L'étiquette d'identification, la poignée et la visserie de la pompe sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit que le modèle 270 résiste aux exigences des applications d'éjection des eaux usées résidentielles.
Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |