Publier vos produits
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
    Zurface

    Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble

    Traduit par Google,

    Grigio Bottarga , un marbre haut de gamme de Zurface, est réputé pour ses tons gris sophistiqués et ses élégants motifs veinés. Provenant des meilleures carrières d'Italie, Grigio Bottarga apporte une touche luxueuse à tout projet architectural. Ce marbre est parfait pour les applications intérieures et les façades, offrant une esthétique intemporelle qui met en valeur une variété de styles de design.

    Grigio Bottarga, connu pour des projets comme The Nordic Barnhouse Project, est très apprécié pour sa beauté naturelle et sa polyvalence, ce qui le rend idéal pour les revêtements de sol luxueux, les revêtements muraux, les comptoirs et les éléments décoratifs dans les espaces intérieurs.

    Zurface s'engage à adopter des pratiques durables dans l'extraction et le traitement du Grigio Bottarga, garantissant que ce marbre exquis est un choix respectueux de l'environnement pour vos projets.

    Pour faciliter une intégration transparente dans vos projets de conception, Grigio Bottarga est disponible sur BIMobject avec des données BIM complètes. Intégrez facilement ce matériau haut de gamme dans vos modèles BIM, garantissant des spécifications précises et une planification de projet simplifiée.

    Spécification
    • Area of useFloor tiles, facade, windowsills, indoor/outdoor, cut-to-size, table tops, kitchen tops etc.
      Stone typeMarble
      OriginItaly
      ColorGrey, Brown
      Surface treatmentsHoned, Sviluppi


    Spécifications techniques
    • Réference unique.grigio-bottarga-copy
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage