Publier vos produits
QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE
Zurn

QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE

Traduit par Google,

Té d'expansion Zurn PEX® CR Polymer F1960 pour PEX. Le modèle QEPT_X est utilisé avec les tubes Zurn PEX sans barrière pour les applications d'eau potable. Moulés en PPSU, ces raccords, associés aux tubes Zurn PEX® et aux anneaux de renforcement Zurn PEX, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont certifiés par un organisme tiers et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5.

Conformité:

  • CSA B137.5
  • Liste cUPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques

  • Le matériau polymère durable offre une résistance à la corrosion et aux produits chimiques/au chlore, idéal pour les environnements aquatiques agressifs.
  • Facile à installer
  • Applications d'eau potable
  • À utiliser avec les tubes PEX sans barrière Zurn

Spécification
  • keywords: Poly F1960 expansion PEX tee, lightweight and corrosion‑proof, NSF certified, used for branching potable water PEX lines in residential and commercial distribution layouts, QEPT333X, QEPT334X, QEPT433X, QEPT434X, QEPT443X, QEPT444X, QEPT445X, QEPT544X, QEPT545X, QEPT553X, QEPT554X, QEPT555X, QEPT654X, QEPT655X, QEPT663X, QEPT664X, QEPT665X, QEPT666X, QEPT754X, QEPT766x, QEPT755X, QEPT757X, QEPT764X, QEPT765X, QEPT773X, QEPT774X, QEPT775X, QEPT776X, QEPT777X, QEPT874X, QEPT875X, QEPT876X, QEPT877X, QEPT878X, QEPT883X, QEPT884X, QEPT885X, QEP886X, QEPT887X, QEPT888X, Q4755050,Q4755575, Q4757555, Q4757550, Q4757575, Q4757710, Q4751775, Q4751751, Q4751150, Q4751175, Q4751010
Spécifications techniques
  • Réference unique.QEPT_X
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord