Publier vos produits
QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee
Zurn

QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee

Traduit par Google,

Anneau de renforcement d'expansion Zurn PEX® F1960 avec butée. Le QER_X est utilisé avec les tuyaux Zurn PEX sans barrière pour les applications d'eau potable. Moulé en PEX avec pattes de positionnement intégrées.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • CSA B137.5
  • **Liste NPCC

Caractéristiques

  • Facile à installer
  • Applications d'eau potable
  • À utiliser avec les tubes PEX sans barrière Zurn
  • Certifié conforme aux normes NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B 137.5

Spécification
  • keywords: F1960 expansion PEX reinforcing ring with stop, molded PEX construction, potable‑water rated, secure expansion‑ring installation, strong leak‑free PEX connection support,QER2X, QER3X, QER4X, QER5X, QER6X, QER7X, QER8X, Q4690302, Q4690512
Spécifications techniques
  • Réference unique.QER_X
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord