Publier vos produits
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
    Zurn

    Z5310 Wall Hung Lavatory Series

    Traduit par Google,

    Lavabo suspendu en porcelaine vitrifiée de 508 mm x 457 mm (20 po x 18 po) avec trop-plein arrière et entraxe de robinetterie de 203 mm (8 po). Perçages prévus pour systèmes de bras de levage apparents ou dissimulés.

    Conformité:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Caractéristiques:

    • 20" [508 mm] x 18" [457 mm]
    • Porcelaine vitrifiée
    • Perçages pour robinetterie à entraxe simple, de 4" [102 mm] ou de 8" [203 mm]
    • Disponible avec perforation du trou pour le savon à droite ou à gauche (entraxe de 1 ou 4 pouces seulement)
    • Déversoir arrière
    • Toilettes suspendues pour une utilisation avec des systèmes de portage de bras dissimulés ou apparents
    • Déchets : 32 mm (1-1/4 po) de diamètre extérieur
    • Profondeur : 6-3/4" [171 mm]
    • Poids à l'expédition : 35 lb [16 kg]
    Spécification
    • keywords: Wall Mounted,Lavatories,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,CA Mandatory Water Reduction,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5311, Z5314, Z5318, Z-5311, Z-5314, Z-5318, 5311, 5314, 5318,5310 SERIES,310 SERIES

      Spécifications techniques
      • Réference unique.z5310
      • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
      • Groupe de produitsWall Hung Lavatories
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2010-10-21
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques