Lavabo suspendu au mur en porcelaine vitrifiée de 20" x 18" avec trou de robinet central de 8". Fourni avec plaque de suspension et trous pour systèmes de support de bras dissimulés. (Non disponible avec le -LS ou -RS)
Conformité:
Conforme à l'ADA, approuvé par le Massachusetts, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®
Caractéristiques:
Mots-clés : zurn z5340, z5344, zurn z5344, lavabo suspendu ADA, évier zurn, support de lavabo zurn, exigences en matière d'évier suspendu ADA, support de lavabo zurn, lavabo ADA
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |