Publier vos produits
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
    Zurn

    Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet

    Traduit par Google,

    Toilettes en porcelaine vitrifiée, 1,1 gallon par chasse [4,16 Lpf] ou plus, à haut rendement, montées au sol, avec chasse d'eau à jet siphon, émail céramique ZurnSHIELDTM, rebord avant allongé, hauteur de rebord conforme à l'ADA, raccord d'entrée supérieur de 1-1/2" et hauteur de raccordement de sortie arrière de 4-1/8". Cette cuvette est conçue pour fonctionner selon les normes de l'industrie avec seulement 1,1 gallon par chasse d'eau, conçue pour offrir des performances optimales.

    Caractéristiques:

    • Les toilettes à haute efficacité Zurn et les systèmes de vannes de chasse d'eau à performances associées sont conçus pour dépasser les normes de l'industrie tout en utilisant aussi peu que 1,1 gallon d'eau par chasse d'eau.
    • Les toilettes universelles à haute efficacité peuvent être spécifiées avec des vannes de chasse d'eau de 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] ou à double chasse
    • Porcelaine vitrifiée
    • Le vernis céramique ZurnSHIELDTM crée une surface permanente qui protège l'appareil en inhibant la croissance des moisissures et des bactéries responsables des taches et des odeurs, réduisant ainsi la quantité de temps, de produits chimiques et d'eau nécessaires au nettoyage de la cuvette.
    • Raccordement de sortie arrière de 4-1/8 po
    • Jante avant allongée
    • Hauteur de jante conforme à l'ADA
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8 po
    • Jet de chasse d'eau à siphon haute efficacité
    • Comprend des capuchons de boulons

    Mots clés : toilettes à sortie arrière montées au sol avec jet siphon, toilettes à haute efficacité, systèmes de chasse d'eau, rebord avant allongé, chasse d'eau à jet siphon, siphon entièrement vitré, charnière anti-retour, toilettes à chasse d'eau, ADA
    hauteur de jante conforme

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5645-bwl
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsWater Closets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)16.62
    • Largeur (pouces)14.37
    • Profondeur (pouces)27.37
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets