Publier vos produits
Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
Zurn

Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve

Traduit par Google,

Système d'urinoir commercial mural EcoVantage® haute efficacité 0,125 gpf à commande manuelle complet avec urinoir à robinet supérieur Omni-Flo Z5755-U, robinet de chasse d'eau chromé apparent Z6003AV-ULF à activation manuelle pour alimentation à gauche ou à droite, fabriqué par Zurn.

Conformité:

Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences.
• Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Caractéristiques:

  • Système d'urinoir manuel avec vanne de chasse d'eau de 0,125 GPF
  • Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
  • Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
  • Système de plomberie complet prêt à installer
  • Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
  • Combine des composants complémentaires pour créer un système d'eau économe en eau et sans interférences.


Spécification
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZUR1M
  • Famille de produitsManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
  • Groupe de produitsDiaphragm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28.62
  • Largeur (pouces)18.43
  • Profondeur (pouces)14.25
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Lbs)65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette