Publier vos produits
FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain
Zurn

FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain

Traduit par Google,

Recommandée pour les sols finis, elle est conçue pour résister au passage piétonnier et aux applications légères. Elle est fournie avec un corps en PVC ou ABS, une tête réglable en bronze nickelé et une grille de sécurité.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • ASME A112.6.3
  • UPC

Caractéristiques:

  • Recommandé pour les surfaces finies
  • Conçu pour les zones de passage piétonnier et les applications légères
  • Corps en PVC ou ABS avec tête réglable en nickel et grille anti-talons
Spécification
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,On-Site Office,,D2210,2210

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-fd2210
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord