Publier vos produits
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
    Zurn

    Wilkins FP52 - Elbows

    Traduit par Google,

    Les coudes Zurn maximisent la configurabilité de la tuyauterie avec des options de rayon standard et de motifs courts et une gamme d'angles de courbure.

    Les adaptateurs de fin de course rainurés fournissent un embout rainuré avec un coude à 90° et une sortie filetée ; couramment utilisé pour fixer les gicleurs d'incendie à l'extrémité d'une ligne de tuyauterie de gicleurs. Les bossages filetés peuvent être utilisés pour la connexion directe du matériel.

    Les coudes de vidange sont conçus avec un drain NPT intégré de 1 po pour répondre aux exigences des systèmes de tuyauterie verticale.

    Option :

    FP52S - Rayon à motif court | FP52GTF - Adaptateur de fin de course rainuré

    Spécification



    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-fp52
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Sprinkler System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Code CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Numéro OmniClass23-29 33 00
    • Titre OmniClassFire Suppression System Components
    • Code CSI UniFormat IID4010
    • Titre CSI UniFormat IISprinklers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Anguilla
    Antigua-et-Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbade
    Belize
    Bermudes
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominique
    El Salvador
    États-Unis
    Grenade
    Groenland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Îles Caïmans
    Îles Turks et Caïques
    Îles Vierges britanniques
    Îles Vierges des États-Unis
    Jamaïque
    Martinique
    Mexique
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Pays-Bas caribéens
    Porto Rico
    Republique de Trinite et Tobago
    République dominicaine
    Saint-Barthélemy
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Saint-Martin
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Saint-Vincent et les Grenadines
    Sainte-Lucie

    Produits similaires