Publier vos produits
GT2700 Grease Interceptor
Zurn

GT2700 Grease Interceptor

4.4 sur 5 étoiles4.4(12 Avis)
Traduit par Google,

Recommandé pour éliminer et retenir la graisse des eaux usées dans les cuisines et les restaurants où les aliments sont préparés. Le bac à graisse est en acier fabriqué avec revêtement résistant à la corrosion, avec des raccords sans moyeu, un déflecteur de diffusion du flux, un siphon intégré et un dispositif de contrôle du débit d'entrée ventilé.

Caractéristiques:

  • La construction en acier fabriqué avec revêtement Dura empêche la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du produit dans des conditions difficiles et très exigeantes.
  • Housse sécurisée et antidérapante avec assemblage central empêchant les odeurs de s'échapper.
  • Un déflecteur de diffusion de flux, un siphon intégré et un contrôle de débit d'entrée ventilé externe séparent efficacement la graisse.
  • La certification PDI répond aux normes et environnements les plus rigoureux.

Mots clés : séparateur de graisse zurn, extracteur de séparateur de graisse de cuisine revit, intercepteur de graisse zurn, séparateur de séparateur de graisse, séparateur de graisse, séparateur de graisse sous le comptoir, séparateur de graisse pour cuisine, séparateur de graisse de 30 gallons, séparateur de graisse automatique, séparateur de graisse sous l'évier, séparateur de graisse commercial, séparateur de graisse hors sol, séparateur de graisse hors sol, séparateur de graisse pour évier à 3 compartiments, déflecteur de séparateur de graisse, séparateur de graisse enterré, séparateur de graisse à l'intérieur, séparateur de graisse extérieur

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-gt2700
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsGrease Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-27 37 11
  • Titre OmniClassGrease Traps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING