Publier vos produits
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

Traduit par Google,

Drain de toiture à bride large ZURN Z107 de 508 mm (20 po) de diamètre. Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec bride de fixation de membrane/protection anti-gravier et dôme Poly-Dome discret.

Caractéristiques:

  • drain de toit à bride de 20 pouces de large
  • Collier de serrage et profil bas Poly-Dome
  • Utilisé dans les applications avec membrane liquide appliquée
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z107
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.94
  • Largeur (pouces)20
  • Profondeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)39
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains