Publier vos produits
Z1726 Adjustable Floor Drain Medium-Duty
Zurn

Z1726 Adjustable Floor Drain Medium-Duty

Traduit par Google,

Siphon de sol réglable en acier inoxydable ZURN Z1726 de type 304 (CF8) avec bride d'ancrage (collier de serrage avec trous d'infiltration, lorsque spécifié) et dessus réglable verticalement de 6" [152 mm] de diamètre, finition satinée, à usage moyen.

Mots-clés : Acier inoxydable moulé, Drainage, Bâtiments gouvernementaux, Commercial, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, Cuisine/Cafétéria, Complexe sportif/Centre de loisirs, Salle de pause/Cuisine/Cafétéria, Architecture/Esthétique, Usine de fabrication, Usine industrielle/de transformation, Drainage moulé, Drainage industriel en acier inoxydable, MasterSpec, 59294, Z-1726, ZM1726, ZL1726, 1726, 726

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1726
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.5
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)9
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)14
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord