Publier vos produits
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

Traduit par Google,

Siphon de sol robuste de type peu profond de 9" [229 mm] de diamètre, entièrement en acier inoxydable de type 304 (CF8) avec bride d'ancrage intégrée et grille non inclinable avec finition simple.

Caractéristiques:

  • Résistant à la corrosion
  • drain robuste de type peu profond
  • Boîtier en acier inoxydable de type 316 disponible en option
  • Collier de serrage avec option de trous d'évacuation disponible
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1730
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.82
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)9
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)20
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING