Publier vos produits
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Soufflet de descente pluviale 4 x 3 [102 x 76], corps et sangle en fonte Dura-Coated avec trous moulés de 1/4 [6] de diamètre pour boulons à tête plate.

Caractéristiques et avantages

* Gaine de descente de 4" x 3"

* Transitions de la gouttière rectangulaire à la tuyauterie de drainage

* Port de nettoyage en option

Mots-clés : Soufflet de descente pluviale, soufflet de descente pluviale Zurn, descente pluviale de toit, descente pluviale de toit plat, détail de la descente pluviale de toit, 58835, Z-192,192,92

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z192
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsDownspouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
  • Titre OmniClassRoof Downspouts