Publier vos produits
Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer
Zurn

Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer

Traduit par Google,

Siphon de sol et de douche ZURN Z415H, corps en fonte revêtue Dura-Coated avec sortie inférieure, collier de serrage réversible et collerette réglable avec fentes d'évacuation, crépine légère en bronze nickelé poli « TYPE H » avec dispositif de serrage pour fixation au niveau du sol fini.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure et dessus en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
  • Crépine légère de type H en bronze nickelé poli avec dispositif de serrage à bride pour fixation au niveau du sol fini
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z415h
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)8.38
  • Profondeur (pouces)8.38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord