Publier vos produits
Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer
Zurn

Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer

Traduit par Google,

Siphon de sol et de douche, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, pince de membrane réversible combinée et collier réglable avec fentes d'infiltration et crépine légère « TYPE N » DCCI avec grille à bride profonde.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue Dura-Coated avec sortie inférieure, et dessus disponible en bronze poli Dura-Coated ou en bronze nickelé poli
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
  • Passoire légère en fonte Dura-Coated de type N avec grille à rebord profond
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z415n
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.75
  • Largeur (pouces)8.5
  • Profondeur (pouces)8.5
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)17
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains