Publier vos produits
Z530 Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z530 Wide Flange Deck Drain

Traduit par Google,

Drain de terrasse à bride large ZURN Z530 de 9" [229 mm] de diamètre pour terrasses en latex, corps en fonte Dura-Coated avec bride de lissage en latex, grille plate, résistante aux talons, de résistance moyenne et seau à sédiments suspendu.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
  • Grille résistante aux talons et de résistance moyenne
  • Seau à sédiments en suspension
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z530
  • Famille de produitsSanitary Components
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)17
  • Profondeur (pouces)17
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains