Évier de service à évacuation au sol en porcelaine vitrifiée Z5420 avec rebord de chasse d'eau intégré, ZurnSHIELD, émail céramique et raccord supérieur de 1-1/2". Protections de rebord avant et latérales en acier inoxydable incluses.
Caractéristiques:
- 27 po [686 mm] x 20-1/2 po [521 mm]
- Porcelaine vitrifiée
- Le vernis céramique ZurnSHIELD crée une surface permanente qui protège l'appareil en inhibant la croissance des taches et des odeurs responsables de la moisissure et des bactéries, réduisant ainsi la quantité de temps, de produits chimiques et d'eau nécessaires pour nettoyer la cuvette.
- Évier de service au sol
- Action du jet siphon
- Bord de rinçage intégral
- Raccord supérieur de 1-1/2 po
- Surface de l'eau : 10" x 10"
- Profondeur du joint du siphon : 3-1/8”
- Poids d'expédition 60 lb
Mots clés : évier de service monté au sol. Évier de service à jet siphonné, action de jet siphonné, évier de service à soufflage monté au sol, rebord de chasse d'eau intégré, protections de rebord en acier inoxydable, siphon monté au sol
évier à jet de service