Publier vos produits
Z5460 Surgeon Sink
Z5460 Surgeon Sink
    Zurn

    Z5460 Surgeon Sink

    Traduit par Google,

    Évier de chirurgien 28" x 22" avec glacis ZurnSHIELD™Z5461-AM monotrou Z5468-AM 8" centres de robinet

    Caractéristiques:

    28” [711 mm] x 22” [559 mm]

    Jante avant basse

    Mots-clés : évier de chirurgien, centres de robinetterie, rebord avant bas, supports muraux dissimulés, évier de bloc opératoire en acier inoxydable, évier de bloc opératoire, poste d'évier de bloc opératoire, évier de bloc opératoire simple pour chirurgien, bec col de cygne, séparateur d'écran anti-éclaboussures

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z5460
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsSpecialty Fixtures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord