Publier vos produits
Z.WC4.S Floor Mounted Zurn One Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.S Floor Mounted Zurn One Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traduit par Google,

Système complet de toilettes commerciales EcoVantage® haute efficacité 1,28 gpf à capteur, alimenté par batterie et monté au sol, avec chasse d'eau à diaphragme chromée ZER6000AV-HET-SM exposée et activée par capteur pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial à façade ouverte Z5955SS-EL et toilettes en porcelaine vitrifiée montées au sol Z5655-BWL1 avec kit d'assemblage de joint de sortie de bride de toilette Z5972-COMB fabriqué par Zurn.

Conformité:

Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences.
• Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Caractéristiques:

  • Système de toilettes à capteur sur pied avec vanne de chasse d'eau à piles de 1,28 GPF
  • Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
  • Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
  • Système de plomberie complet prêt à installer
  • Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
  • Combine des composants complémentaires pour créer un système d'eau économe en eau et sans interférences.
Spécification
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZWC4S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette