Publier vos produits
MNS Rear, Low Voltage Switchgear -  Withdrawable module section for MCC and energy distribution
ABB

MNS Rear, Low Voltage Switchgear - Withdrawable module section for MCC and energy distribution

Traduit par Google,

MNS® RearEnsemble d'appareillage basse tension à accès arrière

Lorsque l'espace limité de la salle de commande ou l'accessibilité des opérations exigent une séparation de la zone d'opération et de la zone de terminaison des câbles, la solution MNS Rear constitue la solution idéale. La possibilité d'accéder à la terminaison des câbles à l'arrière sans aucun déclassement, la disposition arrière MNS réduit encore considérablement la largeur de l'appareillage de distribution d'énergie, tout en offrant une sécurité maximale et une facilité d'utilisation et de maintenance.

Le dossier BIM comprend : Section module débrochable avec entrée arrière pour démarreur moteur et distribution d'énergie

Spécification
  • Main benefits

    • Unmatched safety for protection of personnel and plant
    • Reduced operational expenditure through maintenance free bus bar and frame design by MNS
    • Increased availability through modular design withdrawable technology
    • Reliable, flexible and scalable design
    • Space saving due to separation of cable termination accessible from the rear side

    Main features

    • Fully certified to IEC 61439-1/-2 low-voltage switchgear assembly up to 690V, Main busbar up to 7300A,Icw up to 100kA; Distribution busbar up to 1500A, Icw up to 100kA
    • Passive arc protection criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 to 7, arc proof certified up to 690V, 100kA
    • Modular construction, extendable at both ends and reconfiguration capabilities
    • Ease of operation with closed doors and single handle operation
    • Segregation up to form 4b
    • Flexible and bespoke: unified integration with the wider MNS portfolio, combined ACB and modules solutions and stacked 2 and 3 ACBs in one section can further save space in the switchgear room.

    Digital option

    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller UMC100.3 or M10x and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP)and Ethernet based protocol (Modbus TCP, Profinet)
    • Cloud based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems (MyRemoteCare)
Spécifications techniques
  • Réference unique.MCC_ED_W_Rear-Low_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsReliaGear
  • Groupe de produitsLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-02-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution