Publier vos produits
SafePlus RMU 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafePlus RMU 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduit par Google,

Appareillage compact isolé au gaz SafePlus

Appareillage de commutation compact moyenne tension (MT) isolé au SF6 pour la distribution secondaire jusqu'à 40,5 kV, 630 A

SafePlus est un système d'appareillage de commutation compact sous enveloppe métallique pour les applications de distribution jusqu'à 40,5 kV. L'appareillage de commutation a une flexibilité unique en raison de son extensibilité et de la combinaison possible de configurations entièrement modulaires et semi-modulaires. SafePlus appartient à la même famille de produits que SafeRing et possède une interface utilisateur identique.

SafePlus est un système entièrement scellé avec un réservoir en acier inoxydable contenant toutes les pièces sous tension et les fonctions de commutation. Un réservoir en acier étanche avec des conditions atmosphériques constantes assure un haut niveau de fiabilité ainsi que la sécurité du personnel et un système pratiquement sans entretien.

Spécification
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A
    • 36-40.5 kV, 630A


    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • High flexibility, selection of compact, semi-modular or fully modular switchgear
    • Compact design with small footprint and low physical weight


    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5 kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm 36kV
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
    • Optional fully modular switchgear
Spécifications techniques
  • Réference unique.SafePlus_RMU_12-24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsSafePlus
  • Groupe de produitsGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution