Publier vos produits
Singlebypass ATS 630A
ABB

Singlebypass ATS 630A

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,
  • ATS à dérivation simple à 4 pôles montable au mur avec S3 40A
  • IO-II – fonctionnement avec position OFF stable entre les positions I et II
  • L'IHM peut être montée sur la porte sur demande, veuillez ajouter -H au numéro de pièce (par exemple OTOne40E4L3SBSR-H)
  • Facile à installer, interface optimale, risque réduit de blessure pour l'opérateur, efficacité énergétique, fonctionnement continu, gain de place, fonctionnement IO-II avec position OFF stable entre les positions I et II.
Spécification
  • You can find other specification about the product in the file uploaded.

Spécifications techniques
  • Réference unique.singlebypass-ats-630a
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1600
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)600
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)

Produits similaires