Publier vos produits
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

Traduit par Google,
Ensemble minicolonne 2 côtés 4xSO+4xSOR+4xRJ45
Spécification
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T2226_CEM_Niessen
  • Famille de produitsCEM
  • Groupe de produitsElectrical connectivity and multimedia
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)522
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)152
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Classification IFCSortie
  • Code ETIMEC002759
  • Nom ETIMDesk connecting unit
  • Numéro OmniClass23-35 27 00
  • Titre OmniClassElectrical Terminals