Publier vos produits
Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
Les boîtiers de sol à services multiples fournissent l'alimentation, les communications et les données à partir de conduits standard sans raccords de service exposés. Résultat : Flexibilité de planification des bureaux ouverts. Idéal pour le bureau moderne avec des postes de travail dotés d'équipements d'alimentation, de communication et de données. Les prises de courant et les connexions basse tension peuvent être enfermées sous le plancher dans des corps en acier ou en fonte. Les boîtes en acier galvanisé de calibre 14 sont fournies avec des entrées défonçables de 3/4" à 11/4" (Voir les données techniques). Les corps en fonte ont des ouvertures filetées pour les conduits de 3/4" et 1".
  • La boîte à deux compartiments est disponible en trois configurations : acier embouti (664-SC), peu profond (664-S) et fonte (664-CI)
  • Les couvercles non métalliques durables comprennent une plaque de renfort en acier pour plus de solidité
  • NOUVEAU! Les couvercles métalliques en laiton massif et aluminium offrent esthétique et durabilité
  • Quatre vis de nivellement permettent un nivellement rapide à la profondeur de béton souhaitée
  • Couvrir les brides auto-nivelantes avec le sol fini pour une installation facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-664-series
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits664 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord