Publier vos produits
UniGear 550mm - 12/17,5kV 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear 550mm - 12/17,5kV 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduit par Google,

Appareillage isolé dans l'air IEC UniGear 550

Appareillage moyenne tension (MT) pour la distribution primaire jusqu'à 17,5 kV adapté aux installations intérieures

UniGear 550 est un appareillage MT isolé dans l'air (AIS) pour la distribution primaire. Le panneau ultra-mince ne mesure que 550 mm de largeur, ce qui en fait un produit très compact et polyvalent, idéal pour les applications où l'espace est restreint. Il convient aux installations intérieures et offre une large gamme d'unités et de fonctions. La sécurité optimale est assurée par des verrouillages entre tous les appareils de commutation et les portes des compartiments. Tous les types de panneaux UniGear (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) peuvent être connectés ensemble sans panneaux adaptateurs.

Spécification
  • Product range

    • Rated voltage: up to 17.5 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 31.5 kA/3s

    Key benefits

    • Slim panel measures only 550 mm in width, which is 15% less footprint than UniGear ZS1
    • Approved to be used for special applications such as marine and navy
    • All types of UniGear panels (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) can be connected together without any adapter panels or other special means

    Key features

    • Standards: IEC, GOST, GB, DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigearzs1-550-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution