Publier vos produits
Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass
Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass

    Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass

    Traduit par Google,

    Avec son design élégant et sa fonctionnalité exceptionnelle, le mitigeur de cuisine extractible Elysian Commercial est une pièce maîtresse remarquable pour la cuisine moderne.

    Pour une cuisine en toute confiance, Elysian associe une technologie de cartouche céramique éprouvée à un contrôle précis de la température et de la pression, ainsi qu'à une poignée extractible pratique pour une utilisation facile de l'eau.

    Veuillez noter:

    La conception brute et sans revêtement de ce produit lui permet de s'oxyder naturellement, ce qui lui confère un aspect vieilli et évolutif. Les facteurs environnementaux et le lieu d'installation influencent la vitesse d'oxydation et l'aspect vieilli obtenu. De ce fait, chaque produit présente une légère variation de finition, ce qui rend chaque pièce unique et vous permet d'affirmer votre style. Le produit peut déjà présenter une patine naturelle à la livraison.

    Caractéristiques:

    – Construction en laiton massif facile à nettoyer, adaptée à une utilisation intérieure et extérieure
    – Poli avec de petites pierres pour créer une finition unique et un aspect vieilli
    Le laiton non traité se patine et évolue naturellement avec le temps.
    – Buse extractible pour un lavage plus pratique.
    – Bec pivotant facile à utiliser pour une fonctionnalité accrue.
    – Contrôle précis de la température et de la pression pour une fonctionnalité optimale.

    Dimensions:

    – Projection : 228 mm
    – Hauteur : 438 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-commercial-pull-out-kitchen-mixer-sb
    • Famille de produitsTapware
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)438
    • Largeur (mm)109
    • Profondeur (mm)242
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets